Опубликуйте свои продукты
BRUME Anthracite wall lamp
BRUME Anthracite wall lamp
BRUME Anthracite wall lamp
BRUME Anthracite wall lamp
    Faro Barcelona

    BRUME Anthracite wall lamp

    BRUME is a collection of bathroom lighting designed by Alex&Manel Lluscà. Its design is simple and elegant thanks to the composition of its screens. The exterior is made of transparent glass and the interior is opaque. This wall light is ideal to place near the mirror.
    Cпецификация
    • Reference: 40076

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167605

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1055109

      Fixing: Wall

      Series: 4008

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00038

      IP: 44

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 200lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 230

      Length: 90

      Depth: 125

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 10

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006804

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.98

      PCS: 120

      Net weight consolidated item: 0.882

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка40076_-_brume-led-anthracite-wall-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL