Опубликуйте свои продукты
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB
    Faro Barcelona

    CORB White table lamp GU10+USB

    CORB is a wall luminaire designed for bedroom lighting and restaurant or business projects in general, such as hotel rooms. This white wall light made of steel can be oriented. It has a USB input.
    Cпецификация
    • Reference: 40135

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231986

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4013

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 170

      Length: 100

      Depth: 115

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 215

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003161

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.481

      PCS: 100

      Net weight consolidated item: 0.37

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка40135_-_corb-white-table-lamp-gu10-usb
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL