Опубликуйте свои продукты
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
    Faro Barcelona

    STAN White pendant lamp

    White pendant lamp made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser. STAN is a series of indoor luminaires that provide uniform light.
    Cпецификация
    • Reference: 43754

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179738

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1830

      Length: 60

      Depth: 60

      Total diameter: 60

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 85

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,949

      PCS: 160

      Net weight consolidated item: 0,731

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43754_-_stan-white-pendant-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL