Опубликуйте свои продукты
NESO Accessory box for driver DALI
NESO Accessory box for driver DALI
NESO Accessory box for driver DALI
    Faro Barcelona

    NESO Accessory box for driver DALI

    Box for controller of the NESO technical family. DALI version.
    Cпецификация
    • Reference: 5020210002D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181953

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 5010

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 76

      Length: 504

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.14

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,70

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5020210002D_-_neso-accessory-box-for-driver-dali
    • Тип продукцииArchitectural
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 21
    • Наименование OmniClassAccessories for Lighting
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL