Опубликуйте свои продукты
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner
    Faro Barcelona

    NESO Accessory outer corner

    Accessory to change the plane of the NESO rail structure. Abroad.
    Cпецификация
    • Reference: 5020211302

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182042

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 123

      Length: 123

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.595

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,40

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5020211302_-_neso-accessory-outer-corner
    • Тип продукцииArchitectural
    • Группа продукцииLinear Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 21
    • Наименование OmniClassAccessories for Lighting
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL