Опубликуйте свои продукты
NESO Accessory inner corner recessed DALI
NESO Accessory inner corner recessed DALI
NESO Accessory inner corner recessed DALI
    Faro Barcelona

    NESO Accessory inner corner recessed DALI

    Accessory to change the plane of the NESO recessed rail structure. Inside. DALI version.
    Cпецификация
    • Reference: 5020221202D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182110

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 79

      Length: 123

      Depth: 123

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.71

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,55

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5020221202D_-_neso-accessory-inner-corner-recessed-dali
    • Тип продукцииArchitectural
    • Группа продукцииLinear Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 21
    • Наименование OmniClassAccessories for Lighting
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL