Опубликуйте свои продукты
NESO Accessory outer corner recessed white
Faro Barcelona

NESO Accessory outer corner recessed white

Accessory to change the plane of the white NESO recessed rail structure. Abroad.
Cпецификация
  • Reference: 5020221301

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252493

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    IP: 20

    Voltage: 24V DC

    Total height: 79

    Length: 123

    Depth: 123

    Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 95

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 195

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.64

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,45

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5020221301_-_NESO-Accessory-outer-corner-recessed-white
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииLinear Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)45
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted