Опубликуйте свои продукты
CLARA 5L Transparent pendant lamp
CLARA 5L Transparent pendant lamp
    Faro Barcelona

    CLARA 5L Transparent pendant lamp

    Pendant lamp made of glass for interior lighting. Innovative design, industrial air and contemporary style. CLARA is a decorative luminaire ideal for both residential lighting and restaurants. Version with multiple 5-light ceiling rose.
    Cпецификация
    • Reference: 64128-5L

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776241695

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6412

      Screen material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 5

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2250

      Length: 270

      Depth: 270

      Canopy diameter: 270

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.7

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.545

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка64128-5L_-_clara-transparent-pendant-lamp-5l
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL