Опубликуйте свои продукты
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp
    Faro Barcelona

    PEPPER Black clip lamp

    Desk lamp with clip (70 mm) in black and industrial style.
    Cпецификация
    • Reference: 64169

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776118355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: 1_56_7

      Series: 6440

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 200

      Length: 370

      Depth: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 133

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.007036

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.595

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка64169_-_pepper-black-clip-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL