Опубликуйте свои продукты
SUMBA Black/rattan pendant lamp
SUMBA Black/rattan pendant lamp
SUMBA Black/rattan pendant lamp
SUMBA Black/rattan pendant lamp
    Faro Barcelona

    SUMBA Black/rattan pendant lamp

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    SUMBA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab with rattan as the protagonist. This black hanging lamp with reader and rattan shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Cпецификация
    • Reference: 65134-72

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245136

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2001

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2360

      Length: 560

      Depth: 560

      Total diameter: 560

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,12956

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.424

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка65134-72_-_sumba-black-rattan-pendant-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL