Опубликуйте свои продукты
OKO Dark grey projector lamp
OKO Dark grey projector lamp
OKO Dark grey projector lamp
    Faro Barcelona

    OKO Dark grey projector lamp

    OKO is a dark gray wall projector. It has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies and is ideal for illuminating gardens and terraces.
    Cпецификация
    • Reference: 70161

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776166363

      Tariff Item: 9405411000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1079446

      Fixing: Wall

      Series: 7021

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00101

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 20

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 105

      Length: 105

      Depth: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 113

      Length individual box (MM): 143

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003393

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.175

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 1.025

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка70161_-_oko-dark-grey-projector-lamp
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL