Опубликуйте свои продукты
DART RCT Recessed box
DART RCT Recessed box
    Faro Barcelona

    DART RCT Recessed box

    Recessed box to install the DART RCT LED recessed lights (Ref.70277 and 70278).
    Cпецификация
    • Reference: 70281

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183445

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7033

      Total height: 80

      Length: 190

      Depth: 57

      Including Flush box: Yes

      Cutting Measure: 160x65

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 90

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 200

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00162

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.234

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.084

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка70281_-_recessed-box-dart-2
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 21
    • Наименование OmniClassAccessories for Lighting
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL