Опубликуйте свои продукты
BALDA 500 White special lamp
Faro Barcelona

BALDA 500 White special lamp

Contemporary style portable outdoor luminaire made of opal polyethylene. It has two meters of cable.
Cпецификация
  • Reference: 70499

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011755

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1509

    Diffusor material: PEMD

    Diffuser finish: Opal

    IP: 55

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 400

    Length: 500

    Depth: 500

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 430

    Individual box width (MM): 510

    Length individual box (MM): 510

    Volume Box Ind. Trawl: 0.111843

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 8

    Net weight consolidated item: 2.5

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка70499_-_BALDA-500-White-special-lamp
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)2.5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted