Опубликуйте свои продукты
LACRE lamp Dark grey wall lamp
Faro Barcelona

LACRE lamp Dark grey wall lamp

Contemporary style outdoor wall lamp made of injected aluminum and translucent glass lens.
Cпецификация
  • Reference: 70802

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776708020

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1035

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 54

    IK: 06

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 120

    Length: 160

    Depth: 90

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 170

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 105

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00241

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.02

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0.867

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка70802_-_LACRE-lamp-Dark-grey-wall-lamp
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)0.867
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование