Опубликуйте свои продукты
NATRON Dark grey wall lamp
Faro Barcelona

NATRON Dark grey wall lamp

Contemporary outdoor wall lamp made of injected aluminum and translucent glass diffuser.
Cпецификация
  • Reference: 70887

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011298

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1493

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    IP: 54

    IK: 06

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17437

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 70

    Length: 280

    Depth: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 290

    Individual box width (MM): 130

    Length individual box (MM): 80

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003016

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.42

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 1.207

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка70887_-_NATRON-Dark-grey-wall-lamp
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)1.207
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование