Опубликуйте свои продукты
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
    Faro Barcelona

    BROT 1800 Black lamp with cable

    BROT is a fun design collection for outdoor lighting created by Yembara Studio. With warm light, its design is minimalist and very contemporary. This street light has a 1.8 meter cable so you can place it wherever you want. It also has a built-in spike to facilitate installation.
    Cпецификация
    • Reference: 71257

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231733

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Floor

      Series: 7252

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      Power max.(W): 3x6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3x290lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1800

      Length: 160

      Depth: 160

      Accessories included in the box: Estaca

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,144781

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.95

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.96

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71257_-_brot-black-pole-lamp-with-cable
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL