Опубликуйте свои продукты
PROJECT 73 Dark grey projector lamp
Faro Barcelona

PROJECT 73 Dark grey projector lamp

Contemporary style outdoor projector made of injected aluminum with transparent glass diffuser.
Cпецификация
  • Reference: 71390

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011236

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1228

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    IK: 07

    Power max.(W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 110

    Length: 73

    Depth: 145

    Total diameter: 73

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 18

    Individual box height (MM): 85

    Individual box width (MM): 105

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001428

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.58

    PCS: 432

    Net weight consolidated item: 0.493

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71390_-_PROJECT-73-Dark-grey-projector-lamp
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)0.493
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted