Опубликуйте свои продукты
SAIGON OUT ochre floor lamp 2M C100
Faro Barcelona

SAIGON OUT ochre floor lamp 2M C100

SAIGON is a collection of designer lamps by Nahtrang for outdoor lighting. It is characterized by simplicity and pure forms. This is the living room floor lamp with a 2m C100 ocher shade. The lampshade is made of UV-resistant polyester rope that allows light to pass through, creating a beautiful light effect.
Cпецификация
  • Reference: 71569-14

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776344730

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium+Concrete

    Screen material: PL

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Ochre

    Blade finish: Ochre

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 1950

    Total diameter: 1050

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.377649

    Gross weight of box Ind. Trawl: 18.5

    Net weight consolidated item: 26

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71569-14_-_SAIGON-OUT-ochre-floor-lamp-2M-C100
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалБетон
  • Масса нетто (кг)26
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование