Опубликуйте свои продукты
ANGA 295 White ceiling lamp
Faro Barcelona

ANGA 295 White ceiling lamp

ANGA 295 is a white IP44 ceiling light with a simplified design. The cement body covers the light source, favoring glare control. A contemporary design luminaire that will give personality to your outdoor spaces.
Cпецификация
  • Reference: 72354

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776325043

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1454666

    Fixing: Ceiling

    Serie: 7236

    Body material: Concrete

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00296

    IP: 44

    Type: I

    IK: 03

    Power max (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1794lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 71

    Total diameter: 295

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 130

    Individual box width: 330

    Length individual box: 330

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014157

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.64

    Net weight consolidated item: 1.99

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка72354_-_ANGA-295-White-ceiling-lamp
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Масса нетто (кг)1.99
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование