Опубликуйте свои продукты
DRIVER 24VDC 150W UNI
Faro Barcelona

DRIVER 24VDC 150W UNI

DRIVER 24VDC 150W UNI
Cпецификация
  • Reference: 98324150U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8504108090

    Tariff Item: 0.01

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 150W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 22

    Length: 384

    Depth: 30

    Additional rods included in the box: No

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 43775

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка98324150U_-_DRIVER-24VDC-150W-UNI
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииDRIVERS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)43775
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение