Опубликуйте свои продукты
Power supply 24VDC 150W IP67
Faro Barcelona

Power supply 24VDC 150W IP67

Power supply 24Vdc 150W IP67
Cпецификация
  • Reference: 98324151

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776122031

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 67

    Power max.(W): 150W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 37

    Length: 206

    Depth: 68

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 45

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 235

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000952

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 0,70

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка98324151_-_Power-supply-24VDC-150W-IP67
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииDRIVERS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение