Опубликуйте свои продукты
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
    FM Mattsson

    9000E II Head shower kit

    Head shower kit with Safety mixer FMM 8211-2500 and head shower 9392-1000. With 2-spray handshower and diverter. Chrome RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824
    Cпецификация
    • Head shower kit with safety mixer FMM 8211-2500 and head shower 9392-1000. With 2-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket with sealing. Shower rod is cutable.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка82182500
    • Тип продукцииShower kit
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1180
    • Ширина (мм)303
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)5.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures