Опубликуйте свои продукты
Siljan Headshower
Siljan Headshower
    FM Mattsson

    Siljan Headshower

    Head shower with diverter, soapdish, hose and handshower. For mixers with 1/2" connection. Chrome. RSK 8190732 NRF 4304432 LVI 6561095 VVS 737537304
    Cпецификация
    • 3-spray handshower and headshower with anti-lime scale function. With soapdish, shower rod with sealing and hose. Wallbracket can be adjusted +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall. Shower rod can be cutted.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка83920000
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииFM Mattsson Siljan
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1230
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures