Опубликуйте свои продукты
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Cпецификация
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка85930000
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииFM Mattsson Siljan
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1430
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)6.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures