Опубликуйте свои продукты
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace
    Focus Creation

    Agorafocus on base - Central floor standing fireplace

    In ancient Greece, the agora was a public gathering place — a point of convergence where people would come together. It is therefore a particularly fitting name for this fireplace, designed to offer a panoramic view of the flames. 

    The Agorafocus wood-burning fireplace is Ecodesign certified and delivers excellent energy and environmental performance. Compact in size, it integrates easily into all types of interiors, whether suspended from the ceiling, wall-mounted or set on a base.

    Cпецификация
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available as a freestanding version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаagorafocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииBase-mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)680
    • Ширина (мм)630
    • Глубина (мм)630
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)52
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания