Опубликуйте свои продукты
Antefocus - Suspended central fireplace
Antefocus - Suspended central fireplace
    Focus Creation

    Antefocus - Suspended central fireplace

    During the harsh winter of 1967, Dominique Imbert forged his first fireplace in the ruin he was restoring stone by stone, using pieces of metal gathered here and there: the Antéfocus was born. As its name suggests, it precedes the beginning of the Focus collection.

    Cпецификация
      • Wood‑burning fireplace
      • Raw waxed steel finish with visible welds
      • Central or wall‑mounted
      • Weight of the flue :27kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаantefocus-suspended-designer-fireplace
    • Тип продукцииWall-mounted designer fireplace
    • Группа продукцииSuspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)1900
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)125
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания