Опубликуйте свои продукты
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Bathyscafocus - Central suspended fireplace

    Spherical and suspended, the Bathyscafocus continues the organic forms developed a few years earlier with the wall-mounted version of the Emifocus.

    Cпецификация
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Paint: matte black or white
      • Also available as a freestanding gas model, as Ecodesign glazed wood and in holographik version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbathyscafocus
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииSuspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)44
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания