Опубликуйте свои продукты
Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace
Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace

    4.1 из 5 звезд4.1(11 отзывы)

    Its name evokes bathyscaphes, the submersibles designed to explore the depths of the ocean. Spherical and suspended, its compact design extends this exploratory spirit through a timeless modernity.

    The Bathyscafocus porthole offers excellent thermal and environmental performance. Its safety glass preserves a clear and uninterrupted view of the flames.
    Cпецификация
      • Glass wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in Holographik, freestanding gas, and outdoor wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbathyscafocus-porthole
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииSuspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)66
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Европа