Опубликуйте свои продукты
Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace
Focus Creation

Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

The Edofocus, a wall-mounted version of the Agorafocus, was created for the 121 apartments of a prestigious residential building in Japan. Its name pays tribute to Edo, the former name of Tokyo during the eponymous period (1603–1868), an era marked by lasting peace, refined artistic expression and cultural influence.

Equipped with a glazed firebox, the Edofocus delivers high energy efficiency and environmental performance.

Cпецификация
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “rear outlet” version
    • Weight of the flue: 16kg / m
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedofocus-wall-mounted-designer-fireplace
  • Тип продукцииWall-mounted designer fireplace
  • Группа продукцииSuspended
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)670
  • Ширина (мм)630
  • Глубина (мм)630
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)47
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Наименование OmniClassFireplaces

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания