Опубликуйте свои продукты
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    2024 Bioethanol
    Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.

    Cпецификация
      • Suspended bioethanol fireplace
      • 360° rotating firebox
      • Finish: matte black, white
      • Also available in wood-burning indoor or outdoor, glazed wood Ecodesign, gas, holographic, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаergofocus-bioethanol
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииSuspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)690
    • Ширина (мм)950
    • Глубина (мм)950
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)63
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания