Опубликуйте свои продукты
Eurofocus - Central floor-mounted fireplace
Eurofocus - Central floor-mounted fireplace
    Focus Creation

    Eurofocus - Central floor-mounted fireplace

    The Eurofocus was designed in the very year the European Union was officially founded. With its vertical, flat and pivoting design, it redefines fire through a distinctly contemporary expression.

    With its tall, glazed firebox, the Eurofocus accommodates large wood fires while offering an uninterrupted view of the flames. Ecodesign certified, this fireplace delivers high energy performance and complies with some of the world’s most demanding environmental standards.

    Cпецификация
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 27kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeurofocus-base-mounted-designer-fireplace
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииBase-mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1480
    • Ширина (мм)950
    • Глубина (мм)465
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)155
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания