Опубликуйте свои продукты
Slimfocus - Central suspended fireplace
Slimfocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Slimfocus - Central suspended fireplace

    3.6 из 5 звезд3.6(8 отзывы)

    Minimalist in design, the Slimfocus represents the purest expression of fire. It embodies a radical vision of simplicity, reduced to its very essence. The Slimfocus stands out for its remarkably compact form.

    The Slimfocus wood-burning fireplace was designed from the outset to meet Ecodesign standards while delivering excellent energy and environmental performance. Its balanced flue version is intended for low-energy homes. Its sealed firebox draws air from outside through the flue, ensuring optimal combustion without disturbing the home ventilation system.

    Cпецификация
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Available in fixed or rotating models, single‑ or double‑flue
      • Paint: matte black
      • Also offered as a wall‑mounted wood version or a freestanding gas or wood version
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаslimfocus
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииSuspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2070
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)180
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания