Опубликуйте свои продукты
Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 2 Function Mixer, Black Finish
FontanaShowers

Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 2 Function Mixer, Black Finish

This Fontana Shower Mixer is capable of delivering superior performance with a solid construction for long durability that will upgrade your bathroom with a modern and cool look for a long period of time. When it comes to new bathroom upgrades, FontanaShowers offers shape, finishes and styles that you've been looking for.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS-1199
    Finish : Black
    Size : 131-200mm
    Shower Valve Functions: 2
    Installation: Wall Mounted
    Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Quantity: 1 Pc.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаthermostatic-shower-mixers_fs-1199
  • Тип продукцииShower Set
  • Группа продукцииThermostatic Shower Mixers
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-04-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures