Опубликуйте свои продукты
Caravaggio™ P0 Pendant (LED)
Fritz Hansen

Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Caravaggio™ lighting have gained the status of design icons. Designed by Cecilie Manz, Caravaggio upscales a timeless silhouette with a fresh, modern expression.
Cпецификация
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Energy label: F Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): 36.000h L80 LED replaceable by enduser Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 5,3W Warranty: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCaravaggio-P0
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCaravaggio™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОбъект
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (20)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)