Опубликуйте свои продукты
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
    Fritz Hansen

    KAISER idell™ 6567-W

    The KAISER idell™ lighting series is extended with a compact wall lamp, developed from existing elements within the collection. The new 6567-W model introduces a reduced format that responds to more constrained spaces while maintaining the series’ defining geometry and controlled light. Designed by Christian Dell in the 1930s, the KAISER idell™ collection reflects his work at the Bauhaus in Weimar, where form was shaped through function and material. The new wall lamp continues this approach in a more compact scale. A revised wall bracket supports both visible cable routing and concealed in-wall installation, allowing for use across residential and professional settings.

    Cпецификация
    • ABOUT THE DESIGNER

      Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKAISER-idell-6567-W
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииKAISER Idell™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)135
    • Ширина (мм)147
    • Глубина (мм)319
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вДания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (18)