Опубликуйте свои продукты
Suspence™ P1.5 Pendant
Fritz Hansen

Suspence™ P1.5 Pendant

3.4 из 5 звезд3.4(14 отзывы)
In the making of the Suspence™ lamp series, the designers sought to translate movement into a physical shape: a water droplet suspended in air. The final form appears as an uninterrupted whole, enhanced by its monochrome expression and natural soft curve.
Cпецификация
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: light grey, powder burgundy, pale pearl • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1.5 • Nominal Height: 29.8 cm • Nominal Width: Diameter: 32 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSuspence-P1point5
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииSuspence™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)298
  • Ширина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)