Опубликуйте свои продукты
Температура противопожарного экрана P (EI) | Огнестойкая рулонная штора
Hoefnagels Fire Safety

Температура противопожарного экрана P (EI) | Огнестойкая рулонная штора

Огнестойкие рулонные шторы EI 90 и EI 120.

  • Максимальная огнестойкость 120 минут
  • Проверено в соответствии со стандартом EN 16034

Огнестойкие противопожарные шторы Firescreen обладают огнестойкостью, ограничивают тепловое излучение и обеспечивают теплоизоляцию. Это делает их пригодными для таких целей, как создание эвакуационного или атакующего пути для пожарной бригады.

При использовании для герметизации противопожарных отсеков шторы обеспечивают повышение температуры на стороне, не подверженной воздействию огня, максимум на 140°C.

В качестве опции мы можем поставлять версию P этого изделия с функцией защиты от дыма, Sa/S200, в соответствии со стандартом EN 1634-3.

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОТКАЗА

  • Закрытие при отключении электропитания:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - В случае отключения электропитания экран закрывается под действием силы тяжести.
  • EFS (Electrical Fail Safe) - В случае отключения электроэнергии экран закрывается с использованием аварийных батарей.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНЫМ ЭКРАНОМ

Блок управления имеет возможность подключения к системе пожарной сигнализации и оснащен светодиодными индикаторами для:

  • Питание
  • Активный пожарный сигнал

ОПЦИИ

  • Доступна функция дымозащиты в соответствии со стандартом Sa/S200: EN 1634-3
  • Порошковая покраска боковых направляющих, защитного кожуха и консолей в любой желаемый цвет RAL
  • Аварийная кнопка
  • Дымовая сигнализация
  • Блок питания: предотвращает закрытие экрана в случае кратковременного отключения электроэнергии
Cпецификация
  • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Установка: На стену.
    • Применение: Изоляция без системы пожаротушения, создание эвакуационного пути и т. д.; соответствует требованиям к противопожарной стене.
    • Функция: Дверь закрывается только в случае пожарной тревоги.
    • Огнестойкость: Испытано в соответствии со стандартом EN 16034. Классы огнестойкости EI 90 и EI 120.
    • Максимальный размер проема: 8400 x 4500 мм (шхв) Мин. 500 x 500 мм (шхв).
    • Материал: Двуслойный технический текстиль, наполненный вспучивающимся материалом.
    • Плотность ткани: 9 кг/м²
    • Боковые направляющие + защитный кожух: Оцинкованная листовая сталь Sendzimir
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfirescreen-temperature-P
  • Тип продукцииFirescreen
  • Группа продукцииFire-resistant roller screen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)4500
  • Ширина (мм)8400
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни