Опубликуйте свои продукты
H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board
Hunter Panels

H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

H-Shield CG is a rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to premium performance coated glass facers with a light color face on one side of the board and a dark color face on the other side. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available for 2.0″ and 2.6″ thicknesses. See the Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)International Building Code (IBC) Chapter 26State of Florida Product Approval Number FL 5968California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420Miami Dade County Product Control Approved
Cпецификация
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаh-shield-cg-rigid-roof-insulation-board
  • Тип продукцииRoof Products
  • Группа продукцииRoof Insulation Panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка