Опубликуйте свои продукты
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
    Intra lighting

    Rulo T

    Rulo is everything a spotlight should be – no more, no less. Its simplicity is its strength, delivering maximum efficiency and top-tier performance at an excellent price performance ratio.

    This makes it ideal for retail environments and other applications where economic efficiency matters. It also features a wide beam-angle selection and special lenses offering high visual comfort.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 975 - 3672 lm
      Optics: 15°, 22°, 36°, 62°
      LED colour: 3000 K / CRI ≥ 80, 4000 K / CRI ≥ 80, 2700 K / CRI ≥ 90, 3000 K / CRI ≥ 90, 3500 K / CRI ≥ 90, 4000 K / CRI ≥ 90, Tunable white 2700-6500K, Optimum for bread, cheese, pastries and wine, Optimized colours for fashion lighting, Optimum for meat and salami, Optimum for fish, sea food, jewlersy and cosmetics, Optimum for fruits and vegetables.
      Driver: FO - Fixed output - on/off, DALI-2, DALI Casambi Bluetooth controller
      Power: 10W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrulo-t
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииRulo T
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)82
    • Ширина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)