Опубликуйте свои продукты
HYGENA Aquatec
Knauf Ceiling Solutions

HYGENA Aquatec

HYGENA Aquatec 19 мм — это минеральная акустическая потолочная плитка толщиной 19 мм, доступная с четырьмя вариантами обработки кромок, являющаяся идеальным решением для помещений с высокой влажностью, до 100% RH. Благодаря антибактериальной, гладкой ламинированной поверхности плитка ограничивает рост бактерий и грибков, обеспечивая превосходные акустические характеристики класса A. Она устойчива к воздействию дезинфицирующих средств, может очищаться с использованием устройств высокого давления и соответствует требованиям Зоны 4 (очень высокий риск) согласно стандарту NF S 90-351:2013. Это делает HYGENA Aquatec 19 мм отличным выбором для объектов здравоохранения, пищевой промышленности, лабораторий, процедурных кабинетов, отделений интенсивной терапии, раздевалок или душевых зон. HYGENA Aquatec 19 мм имеет аккредитацию Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD (IACG-426-01-04-2024).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHYGENA_Aquatec
  • Тип продукцииMINERAL Ceiling Solutions
  • Группа продукцииHYGENA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-24
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок

Доступно в регионах:

Европа Южная Америка