Опубликуйте свои продукты
MINERIQ Alpha 15mm
Knauf Ceiling Solutions

MINERIQ Alpha 15mm

MINERIQ Alpha 15 мм — это экономичная минеральная акустическая потолочная плита толщиной 15 мм с кромкой типа Board (прямой край), предназначенная для установки в открытые подвесные системы. Легкость плиты упрощает обращение с ней и обеспечивает быстрый, беспроблемный монтаж, экономя время и трудозатраты на объекте. Благодаря гладкой ламинированной поверхности изделие обладает превосходными показателями звукопоглощения (класс A). Плита отличается высокой влагостойкостью (выдерживает 100% относительную влажность) и высоким уровнем пожарной безопасности (класс реакции на огонь Euroclass A2-s1, d0). Все это делает MINERIQ Alpha 15 мм идеальным решением для объектов, где важную роль играют акустика и безопасность. Продукт имеет ряд экологических сертификатов, включая французский сертификат VOC, Eurofins Indoor Air Comfort® (IAC-426-01-08-2025), классификацию выбросов строительных материалов M1 (4091) и немецкую экомаркировку «Голубой ангел» (Blue Angel, № 35639).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаecomin-alpha-15
  • Тип продукцииMINERAL Ceiling Solutions
  • Группа продукцииECOMIN
  • Дата публикации2025-10-17
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок

Доступно в регионах:

Европа Азия
Австрия
Турция
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Испания
Кипр
Латвия
Литва
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Украина
Чехия
Эстония