Опубликуйте свои продукты
Saturn 4 Carousel GXY958
KOMPAN

Saturn 4 Carousel GXY958

The wildly thrilling Saturn Carousel is an irresistible play invitation for older children. With its four rope-suspended seats and its stable overhead handles, the Saturn Carousel can be pushed and pulled into a milder or wilder spin. This variation encourages repeated play for brave hearts as well as more timid players. Socially, the Saturn Carousel trains children’s turn-taking and teamwork skills. It provides a place to hang when chatting. Physically, the pushing, pulling, and running the carousel into motion train the upper and lower body muscles of the children. The heartbeat speeds up when running the carousel into motion. Last, but not least, the senses of balance and space get trained intensely when standing, sitting, or hanging in the arms while spinning, wildly or mildly.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsaturn-4-carousel-gxy958
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииGalaxy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)100
  • Ширина (дюймы)124
  • Глубина (дюймы)124
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалRope
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment