Опубликуйте свои продукты
RONDO round sink RNDH381
RONDO round sink RNDH381
    KWC Group Management AG

    RONDO round sink RNDH381

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 380 mm, with overflow, inclusive. 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 426 x 159 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 406 mm Outcut diameter for mounting from underneath 368 mm Surface high-polished
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 426.00 mm
      Overall height 159.00 mm
      Overall width 426.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 159.00 mm
      Bowl width 380.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000056432
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииWash basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)159
    • Ширина (мм)426
    • Глубина (мм)426
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)2.09
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка