Опубликуйте свои продукты
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B
    KWC Group Management AG

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Hanging shower seat manufactured from grade EN 1.4301 (304) stainless steel, no grab rail included. Anti theft device. Seating and back: white battens made from polyethylene. Dimensions 484 x 460 x 520 mm (W x H X D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057739
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииShower seats and backs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)460
    • Ширина (мм)484
    • Глубина (мм)521
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиэтилен
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)4.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Описание Uniclass 2015Shower seats

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка