Опубликуйте свои продукты
Wash trough MIRANIT SOLX1800T
Wash trough MIRANIT SOLX1800T
    KWC Group Management AG

    Wash trough MIRANIT SOLX1800T

    3 person washtrough. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white With Tap holes Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030010646
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииWash troughs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)46
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Описание Uniclass 2015Wash troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка