Опубликуйте свои продукты
SIRIUS plaster trap SIRX835
SIRIUS plaster trap SIRX835
    KWC Group Management AG

    SIRIUS plaster trap SIRX835

    Plaster sink for work top mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, seamless welded bowl with diameter 450 x 500 x 150 mm, bowl and drain board with revolving channel, 1 1/2" centric waste hole punch, removable plaster basket with cover. Dimensions 1000 x 420 x 600 mm (W x H x D) Drainboard left
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      420.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      200.00 mm
      Bowl depth      440.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Spillway      No
      Outlet size      DN 40
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Plaster sink
      Drainer position      Left
      Sump depth      200.00 mm
      Sump diameter      300.00 mm
      Sump basket      Included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000071901
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииCleaners sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)18.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_39
    • Описание Uniclass 2015Hospital pattern plaster sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка