Опубликуйте свои продукты
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832
    KWC Group Management AG

    SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    Cleaner sink wash basin combination, free standing or for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, seamless welded bowl with diameter 360 x 272 x 135 mm, without overflow, 1 1/4" flat perforated waste, inclusive tap hole top right, sink with diameter 420 x 350 x 180 mm and revolving channel, 1 1/2" domed waste, drainage centric, inclusive stainless steel folding grid with rubber bumps, removable inspection cover, feet height adjustable. Dimensions 500 x 880 x 570 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      880.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      420.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Right
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Siphon diameter      DN 32
      upper edge of basin height      880.00 mm
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      2.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000071907
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииCleaners sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)880
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)570
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)18.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Описание Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка