Опубликуйте свои продукты
Stand drain F832V
Stand drain F832V
    KWC Group Management AG

    Stand drain F832V

    Floor standing cleaners sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, seamless welded bowl with diameter 450 x 450 x 250 mm, bowl with revolving channel, without tap ledge and 50 mm rearupstand, 1 1/2" plug waste with stainless steel overflow tube, drainage back left, inclusive stainless steel folding grid with rubber bumps, underframe with 300 mm aprons, cross stud on backside for better stability, 650 mm working height, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm. Floor standing janitorial unit for screwing.
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      598.00 mm
      Overall height      700.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      50.00 mm
      upper edge of basin height      650.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100061
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииCleaners sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)598
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)24.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Описание Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка