Опубликуйте свои продукты
SIRIUS utility sink BS352
SIRIUS utility sink BS352
    KWC Group Management AG

    SIRIUS utility sink BS352

    General purpose sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, deep drawn seamless welded bowl, 1 1/2" waste with standpipe strainer, drain board with riffle, 40 mm rear upstand, wall mounting brackets optional. One bowl, drain board right, width 1100 mm Dimensions 1100 x 357 x 550 mm (W x H x D) Bowl Dimensions 700 x 300 x 450 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      357.00 mm
      Overall width      1,100.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      700.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      40.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      Yes
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Drainer position      Right

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100063
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииMulti purpose sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)357
    • Ширина (мм)1100
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Описание Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка