Опубликуйте свои продукты
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V
    KWC Group Management AG

    SIRIUS frame U701V

    Stainless steel, working height 900mm including commercial sink. Apron 300 mm deep on all sides. Four adjustable feet. Underframe in supply fragmented.

    Dimensions 1040 x 870 x 518 mm (W x H x D)
    for BS351 and BS352

    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100784
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииComplementary parts utility sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)870
    • Ширина (мм)1040
    • Глубина (мм)518
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)14.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Описание Uniclass 2015Sink supports

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка